Pubblica i tuoi prodotti
Canteen table UNITE 1200mm

Canteen table UNITE 1200mm

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Table surface in solid wood
Voce di capitolato
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocanteen-table-unite-1200mm
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)41.65
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 58 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Coffee Tables

Disponibilità Regionale

Europa