Pubblica i tuoi prodotti
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock

    • Fire insulated
    • Anti-theft properties
    • Plenty of storage space

      Fireproof archive cabinet with a large storage capacity and anti-theft properties. The cabinet comes with movable shelves to be adapted as per your storage needs. Choose between a key lock or an electronic code lock.
    Voce di capitolato
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm-electronic-locks
    • Famiglia di prodottoChanging room
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1950
    • Larghezza (mm)930
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo in lastre
    • Peso Netto (Kg)142
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Industry
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Numero OmniClass23-21 15 27 13
    • Titolo OmniClassClothing Shelving and Storage Units

    Disponibilità Regionale

    Europa