Pubblica i tuoi prodotti
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm

    Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm

    • EN 15659 60P
    • EN 14450, class S2
    • Key or code lock

      Anti-theft cabinet certified according to EN 15659, fire rating 60P and EN 14450, burglary class S2. Provides 60 minutes’ fire protection for paper and protects valuables from theft. Choice of key or code lock.
    Voce di capitolato
      • Height: 1950 mm
      • Width: 940 mm
      • Depth: 585 mm
      • Volume: 535 L
      • Height, internal: 1760 mm
      • Width, internal: 800 mm
      • Depth, internal: 385 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Ready for fixing to: Floor
      • Weight: 559 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 15659, EN 14450, S2
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x940x585mm
    • Famiglia di prodottoChanging room
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1950
    • Larghezza (mm)940
    • Profondità (mm)585
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo in lastre
    • Peso Netto (Kg)559
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Industry
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Numero OmniClass23-21 15 27 13
    • Titolo OmniClassClothing Shelving and Storage Units