Pubblica i tuoi prodotti
Grimsby
Grimsby
Grimsby
Grimsby

    Grimsby

    3.7 su 5 stelle3.7(18 recensioni)
    • Synchronous mechanism
    • Extra durable upholstery
    • Built-in lumbar support

    Classic, affordable office chair with a moulded seat and backrest. The chair is upholstered in a durable fabric, has built-in lumbar support and a synchronous mechanism that follows your movements. Fit the chair with adjustable armrests for added comfort.

    Voce di capitolato
    • Seat height:460-590 mm

      Seat depth:445 mm

      Seat width:460 mm

      Backrest height:450-530 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:120000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,2 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGrimsby-Office-chair
    • Famiglia di prodottoOffice Chairs
    • Gruppo di famigliaOffice chairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1050
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)445
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioPlastica
    • Peso Netto (Kg)16.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descrizione Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilità Regionale

    Europa