Pubblica i tuoi prodotti
Low bookcase THEO 900x1000x300mm

Low bookcase THEO 900x1000x300mm

  • Melamine
  • Movable shelves
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Open bookcase with movable shelves.

Voce di capitolato
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:25 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLow-bookcase-THEO-900x1000x300mm
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units