Pubblica i tuoi prodotti
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG

    Modular seating bench JETLAG

    4.3 su 5 stelle4.3(25 recensioni)
    • For indoor and outdoor use
    • UV-resistant polyethylene
    • Available in four colours

      Comfortable and modern, Y-shaped bench made of UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Voce di capitolato
      • Seat height:420 mm
      • Length:1750 mm
      • Width:1450 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:41.6 kg
      • Assembly:Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoModular-seating-bench-JETLAG
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)1450
    • Profondità (mm)1750
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Peso Netto (Kg)41.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilità Regionale

    Europa