Pubblica i tuoi prodotti
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm

    Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm

    • Extra narrow
    • 4 adjustable shelves
    • Lock with 2 keys

      Narrow and convenient storage cabinet for tight spaces in the office. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and 3-point lock with two keys
    Voce di capitolato
      • Height: 1900 mm
      • Width: 530 mm
      • Depth: 400 mm
      • Width, internal: 505 mm
      • Depth, internal: 365 mm
      • Material: Sheet steel
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 40 kg
      • Assembly: Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNarrow-storage-cabinet-SMART-1900x530x400mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1900
    • Larghezza (mm)530
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)40
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Industry
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units