Pubblica i tuoi prodotti
Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

3.5 su 5 stelle3.5(19 recensioni)
  • Affordable
  • Laminate
  • Lockable doors

    Cabinet with lockable doors and slim, discreet handles. Perfect for offices, archives and storage areas
Voce di capitolato
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Lock type: Key lock
    • Shelf load capacity: 25 kg
    • Weight: 67.2 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOffice-cabinet-CLEO-2000x1000x310mm
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2000
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)310
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)67.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units