Pubblica i tuoi prodotti
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
    • Sliding doors
    • 4 adjustable shelves
    • Recessed handles

      Robust office cabinet with practical sliding doors that make it ideal for use in tight spaces. The cabinet comes with adjustable shelves and a lock with two keys
    Voce di capitolato
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 450 mm
      • Width, internal: 1195 mm
      • Depth, internal: 360 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 80 kg
      • Assembly: Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOffice-cabinet-SPACE-with-sliding-doors-1950x1200x450mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1950
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)80
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Industry
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units