Pubblica i tuoi prodotti
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT

    Office chair BELMONT

    4.2 su 5 stelle4.2(20 recensioni)
    • Designed for active people
    • Follows the body's movements
    • Covered in exclusive wool fabric

      Exclusive office chair for an active working day. The chair adapts to and follows your body's movements without compromising on support and comfort. Upholstered in high-quality wool fabric and equipped with armrests that can be adjusted for width, height and depth.
    Voce di capitolato
      • Seat height:500-610 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:515 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:95% Wool / 5% Nylon
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:White
      • Mechanism:Synchronous
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:120 kg
      • Weight:12.5 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 1335
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOffice-chair-BELMONT
    • Famiglia di prodottoOffice Chairs
    • Gruppo di famigliaOffice chairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-29
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)515
    • Profondità (mm)640
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)12.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descrizione Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilità Regionale

    Europa