Pubblica i tuoi prodotti
School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable

    School desk ACCESS Adjustable

    4.9 su 5 stelle4.9(8 recensioni)
    • Silent laminate
    • Box top can be tilted or flat
    • 2 bag hooks

    Box top student desk with a sound-damping surface. The lid is angled about 5° or can be flat using a flap in the box. The desk is height-adjustable and has 2 hooks.

    Voce di capitolato
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSchooldesk-ACCESS-Adjustable
    • Famiglia di prodottoSchool desk
    • Gruppo di famigliaDesk
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)650
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)17.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Descrizione Uniclass 2015Classroom desks and tables