Pubblica i tuoi prodotti
Sheffield
Sheffield
Sheffield
Sheffield

    Sheffield

    4.0 su 5 stelle4.0(14 recensioni)
    • Extremely durable upholstery
    • Designed for 24 hour use
    • Integrated headrest

    Office chair in a stylish design with durable fabric upholstery and a chrome base. The high back and headrest are ergonomically designed and the chair has a synchronous mechanism with a lockable rocking function. The chair is suitable for long work shifts. It is tested for up to 150 kg and 24 hour use.

    Voce di capitolato
    • Seat height:460-555 mm

      Seat depth:540 mm

      Seat width:510 mm

      Backrest height:700 mm

      Colour:GreyMaterial:Fabric

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Recommended seat time:24 h

      Load capacity:150 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Chromed metal

      Weight:24,5 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSheffield-Office-chair
    • Famiglia di prodottoOffice Chairs
    • Gruppo di famigliaOffice chairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)510
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioCromato
    • Peso Netto (Kg)24.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descrizione Uniclass 2015Office chairs