Pubblica i tuoi prodotti
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular

    Sofa LISA circular

    4.4 su 5 stelle4.4(31 recensioni)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • Easy to clean

      Large circular sofa with a round backrest in the centre. The sofa consists of interconnected modules. It has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Voce di capitolato
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSofa-LISA-Circular
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-11-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)70
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas

    Disponibilità Regionale

    Europa