Pubblica i tuoi prodotti
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular

    Sofa LISA semi-circular

    3.7 su 5 stelle3.7(7 recensioni)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • 100% polyester fabric

      Large sofa with a high backrest and two seating modules. The sofa has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Voce di capitolato
      • Seat height: 460 mm
      • Height: 1000 mm
      • Width: 2000 mm
      • Depth: 1000 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Stand colour: Silver
      • Stand colour code: RAL 9006
      • Stand material: Tubular steel
      • Shape: Half moon
      • Weight: 80 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSofa-LISA-semi-Circular
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-11-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)80
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas

    Disponibilità Regionale

    Europa