Pubblica i tuoi prodotti
Stanley High

Stanley High

3.7 su 5 stelle3.7(19 recensioni)
  • Synchronous mechanism
  • Adjustable lumbar support
  • Breathable mesh back

Office chair in stylish and breathable mesh design that will be a stylish feature in your office. The seat is upholstered in fire-retardant fabric and the mesh back provides comfortable airflow throughout your day. The chair has adjustable lumbar support for extra comfort.

Voce di capitolato
  • Seat height:430-580 mm

    Seat depth:460 mm

    Seat width:490 mm

    Backrest height:500 mm

    Composition:100% Polyester Trevira CS

    Durability:100000 Md

    Seat colour:Black

    Seat material:Fabric

    Backrest material:Mesh

    Mechanism:Synchronous

    Recommended seat time:8 h

    Armrests:Yes

    Load capacity:120 kg

    Wheel type:Easy-roll castors

    Star base:Black plastic

    Adjustable lumbar support:Yes

    Weight:18,5 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStanley-High-Office-chair
  • Famiglia di prodottoOffice Chairs
  • Gruppo di famigliaOffice chairs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1100
  • Larghezza (mm)490
  • Profondità (mm)460
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Materiale secondarioPlastica
  • Peso Netto (Kg)18.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Descrizione Uniclass 2015Office chairs

Disponibilità Regionale

Europa