Pubblica i tuoi prodotti
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling

    Stirling

    4.1 su 5 stelle4.1(8 recensioni)
    • Adjustable headrest
    • Adjustable armrests
    • Synchronous mechanism

    Comfortable chair with a high back that will be a smart feature in the office. The chair has a synchronous mechanism that is lockable in four positions. The back and headrest are adjustable in height and the armrests can be adjusted in both height and width.

    Voce di capitolato
    • Seat height:470-545 mm

      Seat depth:500 mm

      Seat width:500 mm

      Backrest height:580-670 mm

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Aluminium

      Weight:27,3 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoStirling-Office-chair
    • Famiglia di prodottoOffice Chairs
    • Gruppo di famigliaOffice chairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1100
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Peso Netto (Kg)27.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descrizione Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilità Regionale

    Europa