Pubblica i tuoi prodotti
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm

    Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm

    • Electronic lock
    • Adjustable shelves
    • Fully-welded

      Lockable storage cabinet for secure storage. The cabinet has adjustable shelves and adjustable feet
    Voce di capitolato
      • Height:1000 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:2
      • Lock type:Electronic code lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:35 kg
      • Assembly:Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoStorage-cabinet-SAFE-with-electronic-lock-1000x1000x400mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Industry
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Descrizione Uniclass 2015Safes and security cabinets