Pubblica i tuoi prodotti
Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

  • Removable shelves
  • Lockable
  • Wall mountable

    Small storage cabinet with four removable shelves, 20 plastic bins and a cylinder lock including two keys
Voce di capitolato
    • Height:580 mm
    • Width:470 mm
    • Depth:205 mm
    • Box size:170x105x75 mm
    • Cabinet colour code:RAL 5005
    • Cabinet colour:Blue
    • Cabinet material:Sheet steel
    • Boxes colour:Blue
    • Boxes material:Polypropylene
    • Lock type:Key lock
    • Number of bins:20
    • Weight:14.6 kg
    • Assembly:Assembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStorage-cabinet-SERVE-580x470x205mm
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)580
  • Larghezza (mm)470
  • Profondità (mm)205
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)14.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Industry
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units