Pubblica i tuoi prodotti
Worktable 1200x900x900mm

Worktable 1200x900x900mm

  • With shelf underneath
  • Noise-reducing linoleum
  • Extra work surface

    Sturdy, versatile work table with a large shelf underneath. This table is ideal for classrooms or school sewing rooms. It can also be used as an extra table or for storage. The shelf underneath is a practical place to store school materials or personal belongings
Voce di capitolato
    • Length:1200 mm
    • Height:900 mm
    • Width:900 mm
    • Table surface material:Linoleum
    • Stand colour:White
    • Stand colour code:RAL 9016
    • Stand material:Tubular steel
    • Sound absorbing:Yes
    • Weight:45 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWorktable-1200x900x900mm
  • Famiglia di prodottoChanging room
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Industry
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops