Pubblica i tuoi prodotti
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
    Archiviato

    PRINT SOUND ABSORBING PICTURE

    3.7 su 5 stelle3.7(14 recensioni)
    PRINT is a sound absorbent where only your own fantasy sets the limits. Pick your own photo and create a picture, or several pictures, in order to complete image themes for the whole room. If you have no motif of your own, we can help you with photographs/ illustrations to catch the sensation you are seeking.
    Voce di capitolato
    • All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption. • 600x600x50 mm • 1200x600x50 mm • 1200x900x50 mm • 1200x1200x50 mm • 1600x1200x50 mm • 2400x1200x50 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPRINT-SOUND-ABSORBING-PICTURE
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaWall- and Ceiling acoustics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCMobilia