Unique ref.: | collage |
---|---|
Produttore: | Akustikmiljö |
Famiglia prodotto: | Furniture |
Gruppo prodotto: | Wall and Ceiling Acoustics |
Profondità (mm): | 50 |
Data di pubblicazione: | 2020-01-16 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Collage is a two-in-one solution combining good acoustics with a practical notice board. Collage is manufactured in several standard formats. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made of our unique core material EcoSUND.
Available in more sizes. W: 600 H: 600, W: 1200 H: 600, W: 1200 H: 900, W: 1200 H: 1200 and W: 1600 H: 1200.
Specification Text
Sound absorbing notice board for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable. Frame available in white and black. Ordered separately. Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed on both sides with: Hush/Acoustic nonwoven (only alternatives), colour xx.
Certificate (Valid 2019-06-03):
ISO 354 Absorption and SS 25269
Absorption factor: alfa 0,90-0,95
Fire class B-s1:d0
____________________________________________________________________________________________
Standard measurements: W. 600 H. 600 || W. 1200 H. 600 || W. 1200 H. 900 || W. 1200 H. 1200 || W. 1600 H. 120
Prodotto url: | https://www.amacoustics.com/products/collage-acoustic-notice-board |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.amacoustics.com/sites/default/files/akustikmiljo_montageanvisn... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.amacoustics.com/sites/default/files/amacoustics_collage_produc... |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/akustikmiljo/product/collage
Materiale principale: | Polyester |
---|---|
Materiale secondario: | Polyester |
Progettato in: | Sweden |
Prodotto in: | Sweden |
Categoria BIMobject: | Arredo - Arredamento acustico |
---|---|
Classificazione IFC: | Furniture |
Nome UNSPSC: | Furniture and Furnishings |
Codice UNSPSC: | 56 |
Uniclass 2015 Codice: | EF_40_30 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Furnishings |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
BIMobject®