Pubblica i tuoi prodotti
Storyboard EcoSUND®
Storyboard EcoSUND®
    Archiviato

    Storyboard EcoSUND®

    The bulletin board for your documents. Attach documents with pins or magnets. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made from our unique core material EcoSUND.
    Voce di capitolato
    • Specification text

      Sound absorbing notice board with integrated magnetic metal rail for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

      Dressed in both sides with: Hush (only alternative), colour xx. Frame available in white and black. Ordered separately.

       

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor: alfa 0,90-0,95

      Fire class B-s1:d0

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostoryboard
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaWall and Ceiling Acoustics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)1600
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS