Pubblica i tuoi prodotti
Tell-Us EcoSUND®
Archiviato

Tell-Us EcoSUND®

3.2 su 5 stelle3.2(6 recensioni)
Tell-Us improves the acoustics and enhances the interior design with its 3D effect. The sound absorbent is made of our unique core material EcoSUND. Tell-Us is as standard available with a black or a white frame and can be ordered with textile Hush from Gabriel. The textile is selected for its ability to allow the sound pass through to the acoustic panel to achieve maximum sound absorption.
Voce di capitolato
  • Specification text

    Sound absorbing wall absorbent with cut out world map, made of EcoSUND. Pinnable.

    Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

    Dressed on both sides with Hush: e.g. Hush 560 (60155). Frame available in white and black.

     

    Certificate (valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor alfa 0,90-0,95

    Fire class: tested according to B-s1, d0

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotell-us
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaWall and Ceiling Acoustics
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1200
  • Larghezza (mm)1600
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS