uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Alfa Laval CB110 PED

Unique ref.: cb110-ped
Produttore: Alfa Laval
Famiglia prodotto: Heat exchanger
Gruppo prodotto: Brazed plate heat exchangers
Larghezza (mm): 191
Altezza (mm): 616
Data di pubblicazione: 2019-04-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Copper brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint. They are maintenance free, provide a long service lifetime and can withstand high temperatures and extremely high design pressures. They are used in a range of duties including cooling, heating, evaporation and condensing.

The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

CB110:
- Efficiency range: 150-350 kW
- Outer dimension: 191 x 616 mm
- (4x) 2” ISO 228/1-G external threaded connections
- Min/max design temperature: -196 – 225°C
- Max design pressure: 30 bar at 90°C
- Material: Stainless steel grade AISI 316
- Sealing material: Copper
- Available with H, L and M channel types
- PED approved (Also available with UL, CRN, ASME and other approvals)
- CB110AQ is AHRI Certified® through the Liquid to Liquid Brazed & Fusion-bonded Plate Heat Exchangers (LLBF) Certification Program to ensure the thermal performance.  


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario: Copper
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Heat Exchanger
Classificazione IFC: Heat Exchanger
Nome UNSPSC: Heat exchangers
Codice UNSPSC: 40101802
Uniclass 1.4 Codice: L7528
Uniclass 1.4 Descrizione: Heat exchangers/heat recovery
Uniclass 2.0 Codice: PR-46-40-62
Uniclass 2.0 Descrizione: Plate Heat Exchangers
Uniclass 2015 Codice: Pr_60_60_38_62
Uniclass 2015 Descrizione: Plate heat exchangers
NBS Reference Codice: 46-40-62
NBS Reference Descrizione: Plate Heat Exchangers
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 57 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heat Exchangers for HVAC
Numero OmniClass: 23-27 23 13
Titolo OmniClass: Plate and Frame Heat Exchangers
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands