Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
alfagres/products/14c8ad0e-440f-4f9c-8a70-b17b102346af
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
Disponibile in Stati Uniti
alfa para la vida real
Follow
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
4.1
(7 recensioni)
Taza para personas con movilidad reducida, con bajo consumo de agua 4,8 litros. No incluye asiento ni fluxometro
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
135004952
Famiglia di prodotto
Linea sanitaria
Gruppo di famiglia
Orinal
Data di pubblicazione
2020-12-14
Numero di versione
1
Altezza (mm)
443
Larghezza (mm)
386
Profondità (mm)
691
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana
Materiale secondario
Porcellana
Progettato in
Ecuador
Prodotto in
Ecuador
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Disponibilità Regionale
Sud America
Nord America
Colombia
Stati Uniti
Ecuador
Prodotti simili
alfa para la vida real
Lavamanos Andes Blanco
3.9
(
28
)
Download
alfa para la vida real
Lavamanos de placa blanco 91 x 46 cm
2.4
(
7
)
Download
alfa para la vida real
Desague sin rebose Cromo
Download
alfa para la vida real
Lavamanos oceano blanco
2.8
(
9
)
Download
alfa para la vida real
Lavamanos sobreponer cuadrado blanco
Download
alfa para la vida real
Placa Lav. Luzon 61X46
Download