Pubblica i tuoi prodotti
Sanitario one piece maui blanco

Sanitario one piece maui blanco

Sanitario una pieza, bajo consumo de agua dual (3/6 Litros), con capacidad de desagüe de 400 gramos, además de un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico135040504
  • Famiglia di prodottoLinea sanitaria
  • Gruppo di famigliaSanitario
  • Data di pubblicazione2020-12-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)410
  • Larghezza (mm)590
  • Profondità (mm)690
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana
  • Materiale secondarioPorcellana
  • Progettato inCina
  • Prodotto inCina

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America