Pubblica i tuoi prodotti
Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario una pieza, con consumo de agua de dual (3/6 Litros), permite mejor lavado de la taza eliminado gérmenes, con capacidad de desagüe de 550 gramos. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico135040505
  • Famiglia di prodottoLinea sanitaria
  • Gruppo di famigliaSanitario
  • Data di pubblicazione2020-12-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)385
  • Larghezza (mm)720
  • Profondità (mm)740
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana
  • Materiale secondarioPorcellana
  • Progettato inCina
  • Prodotto inCina

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America