Pubblica i tuoi prodotti
Placa Lav. Luzon 61X46

Placa Lav. Luzon 61X46

Lavamanos con diseño moderno, que ofrecen mayor facilidad de limpieza, comodidad. solución completa para toda la superficie , además te ofrece la posibilidad de combinarlos con tus muebles a la medida. material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico135040516
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2020-12-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)615
  • Larghezza (mm)175
  • Profondità (mm)465
Relativo a
  • Progettato inCina
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America