Pubblica i tuoi prodotti
GRAMA SPRING GREEN

GRAMA SPRING GREEN

Césped artificial para espacios de ocio/paisajismo interiores o al aire libre. Apto para aplicaciones temporales o permanentes con apariencia 100% natural, el tacto más suave y la mejor resistencia. Los rollos tienen 4m de ancho por el largo deseado. Precio publicado para 1m² (4mx0,25m) Ej 2m² (4mx0,50m) ¡Resuelve tus dudas antes de comprar
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico135045259
  • Famiglia di prodottoConstruction - Modular
  • Gruppo di famigliaNatural stone finish
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-11-07
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1
  • Profondità (mm)1
Relativo a
  • Materiale principaleQuartz
  • Materiale secondarioQuartz
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture