Pubblica i tuoi prodotti
Madera laminada h2o organic tobacco oak 12850X1920X80 mm

Madera laminada h2o organic tobacco oak 12850X1920X80 mm

Las nuevas maderas laminadas reúne las mejores cualidades de los suelos de aspecto natural y de los pavimentos impermeables convencionales, gracias a la tecnología ORCA resiste a los líquidos por mas de 100 horas, tienen una excelente estabilidad térmica y con resistencia a los esfuerzo mecánicos, tienen 10-12 caras diferenciadoras, 90% de la madera utilizada proviene de bosques sostenibles

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico135050515
  • Famiglia di prodottoCeramic tiles
  • Gruppo di famigliawood finish
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-02-14
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)12850
  • Profondità (mm)1920
Relativo a
  • Materiale principaleLaminato
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America