Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
alfagres/products/1542afb9-a6ed-4155-8805-07c2ac57da29
Home
Categorie
Pavimentazioni
Rivestimenti
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Disponibile in Stati Uniti
alfa para la vida real
Follow
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Estilo natural y rico en graficas y texturas evocando una piedra natural.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
135050553
Famiglia di prodotto
Ceramic tiles
Gruppo di famiglia
Marble finish
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-02-13
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
300
Profondità (mm)
610
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.alfa.com.co/porcelanato-pietre-di-serra-exterior-000000000135050553/p?skuId=4167
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana
Materiale secondario
Porcellana
Progettato in
Colombia
Prodotto in
Colombia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Pavimentazioni - Rivestimenti
Disponibilità Regionale
Sud America
Nord America
Colombia
Stati Uniti
Ecuador
Prodotti simili
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Download
alfa para la vida real
Cerámica Toscana gris 61 x 61 cm
Download
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Download
alfa para la vida real
Porcelanato calacatta gold blanco 60x120 cm
Download
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Download
alfa para la vida real
Ceramic tile tiza grey 305x600 mm
Download