Pubblica i tuoi prodotti
Zócalo m/caña rojo 15 x 15 cm

Zócalo m/caña rojo 15 x 15 cm

Los acabados definen la calidad en la terminación de los espacios, contamos con el portafolio mas completo de piezas especiales de Gres para cubrir las necesidades específicas de cada espacio: remates, perfiles, esquinas, ángulos rectos, pasos de escalera, etc.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico225009180
  • Famiglia di prodottoQuarry special pieces
  • Gruppo di famigliaQuarry cove base 150X150 MM
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)150
  • Profondità (mm)12
Relativo a
  • Materiale principaleArgilla refrattaria
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America