Pubblica i tuoi prodotti
Terrazo P5  400x400x29 mm

Terrazo P5 400x400x29 mm

Our pre-polished Terrazzo tiles are ideal for spaces such as terraces, balconies or outdoor squares. They not only contribute to the design of the space but also provide an ideal support against slipping. They self-manage the dirt typical of these spaces through their indentations, remaining as new over time.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico225017259
  • Famiglia di prodottoTerrazo
  • Gruppo di famigliaTerrazo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)28
Relativo a
  • Materiale principaleCementizio
  • Materiale secondarioCementizio
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America
Colombia
Stati Uniti
Ecuador
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit