Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
alfagres/products/ed55bcaa-888a-4743-8cb5-10a1ce68bdb1
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Piastrelle
Step 1M BH1
Disponibile in Stati Uniti
alfa para la vida real
Follow
Step 1M BH1
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
225021468
Famiglia di prodotto
Terrazo
Gruppo di famiglia
Step 1M BH1
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-10-27
Numero di versione
1
Altezza (mm)
50
Larghezza (mm)
1000
Profondità (mm)
370
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.alfa.com.co/producto/huella-de-escalera
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Cementizio
Materiale secondario
Marmo
Progettato in
Colombia
Prodotto in
Colombia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Piastrelle
Disponibilità Regionale
Sud America
Nord America
Colombia
Stati Uniti
Ecuador
Prodotti simili
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Download
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Download
alfa para la vida real
Madera laminada h2o organic rockford
Download
alfa para la vida real
Cerámica Madera Nilo
Download
alfa para la vida real
Ceramica lory dark grey 300 x 600
Download
alfa para la vida real
Malla de vidrio cities 30 x 30 cm
Download