Pubblica i tuoi prodotti
Cerámica brick pared Metro Blanco BR 90 x 270 mm
Cerámica brick pared Metro Blanco BR 90 x 270 mm
Cerámica brick pared Metro Blanco BR 90 x 270 mm

    Cerámica brick pared Metro Blanco BR 90 x 270 mm

    Cerámica decorativa tipo BRICK, en colores vibrantes ideal para paredes en baños, cocinas, salpicaderos, piscinas y espacios comerciales con realce estético, diseño y sosfisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación para lograr efectos visuales que inciden con la luz. Acabados brillantes y satinados.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico225027564
    • Famiglia di prodottoTyle adhesive
    • Gruppo di famiglia Ceramic tile and gres adhesive
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-13
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)270
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America