Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
alfagres/products/2cebc360-d298-4254-8415-c6b1d535a3cc
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Materiali da costruzione - Altro
Cerámica craquele
Disponibile in Stati Uniti
alfa para la vida real
Follow
Cerámica craquele
Cerámica decorativa , en colores vibrantes ideal para paredes y pisos en baños, cocinas, salpicaderos, piscinas y espacios comerciales con realce estético, diseño y sosfisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación para lograr efectos
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
225028162
Famiglia di prodotto
Ceramic tiles
Gruppo di famiglia
Natural stone finish
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-10-30
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
305
Profondità (mm)
305
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.alfa.com.coceramica-craquele-000000000225028162/p
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Materiale secondario
Ceramica
Progettato in
Colombia
Prodotto in
Colombia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
Prodotti simili
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Download
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Download
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Download
alfa para la vida real
Cerámica piso madera oporto
Download
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Download
alfa para la vida real
Cerámica madera legno sepia
Download