Pubblica i tuoi prodotti
Algreen 49 Gallon Madison Rain Barrel
Algreen

Algreen 49 Gallon Madison Rain Barrel

  • Elegant design with authentic granite look and rock like texture.
  • Made from roto-molded plastic that wont chip, crack or fade and BPA free.
  • Comes with a 4-foot hose, corrosion-proof screen and bottom fitting attachment which allows for access to 100% of water in unit.
  • Dual water overflows allow for water to sufficiently escape rain barrel when full and allow option for linking multiple rain barrels with Algreen's linking kit.
  • Ability to upgrade with fountain/pressurized watering kit.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
  • Package Dimensions: 35 x 24 x 20 inches
    Item Weight: 12.2 pounds
    Shipping Weight: 12.2 pounds 

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAlgreen-49-Gallon-Madison-Rain-Barrel
  • Famiglia di prodottoGarden
  • Gruppo di famigliaRain Barrel
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2019-02-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Rifiuti & Riciclaggio
  • Nome UNSPSCRoads and landscape
  • Codice UNSPSC3012
  • Codice CSI MasterFormat 201411 82 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
  • Numero OmniClass23-27 59 00
  • Titolo OmniClassRecycling Equipment