Pubblica i tuoi prodotti
Algreen 50 Gallon Castilla Rain Barrel
Algreen

Algreen 50 Gallon Castilla Rain Barrel

  • Elegant design with authentic pottery like texture.
  • Made from roto-molded plastic that wont chip, crack or fade and BPA free.
  • Comes with a high-quality brass spigot, corrosion-proof screen and bottom fitting attachment which allows for access to 100% of water in unit.
  • Dual water overflows allow for water to sufficiently escape rain barrel when full and allow option for linking multiple rain barrels with Algreen's linking kit.
  • Decorative planter feature.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
  • Product Dimensions: 23 x 23 x 33 inches
    Item Weight: 16.55 pounds
    Shipping Weight: 16.55 pounds

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAlgreen-50-Gallon-Castilla-Rain-Barrel
  • Famiglia di prodottoGarden
  • Gruppo di famigliaRain Barrel
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2019-02-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)33
  • Larghezza (pollici)23
  • Profondità (pollici)23
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Rifiuti & Riciclaggio
  • Nome UNSPSCRoads and landscape
  • Codice UNSPSC3012
  • Codice CSI MasterFormat 201411 82 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
  • Numero OmniClass23-27 59 00
  • Titolo OmniClassRecycling Equipment