Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

458_Frame-XL poltroncina

Unique ref.: 458-Frame-XL
Produttore: Alias Design
Famiglia prodotto: Chair
Gruppo prodotto: Frame
Data di pubblicazione: 2017-06-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Poltroncina impilabile con struttura composta da profilo di alluminio estruso ed elementi pressofusi di alluminio, seduta e schienale in rete ignifuga di poliestere spalmata con PVC o in tessuto Kvadrat® o in pelle Pelle Frau®.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Arredo - Sedie, sgabelli, panche
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Chlorine handling equipment
Codice UNSPSC: 47101505
Uniclass 1.4 Codice: L853
Uniclass 1.4 Descrizione: Office furniture
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-12-57
Uniclass 2.0 Descrizione: Office Chairs
NBS Reference Codice: 35-12-57
NBS Reference Descrizione: Office Chairs
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nome Valore
Depth 665 mm
Height 830 mm
Material Structure made of extruded aliminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh or fabric or leather.
Seat Height 470 mm
Width 565 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Structure made of extruded aliminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh or fabric or leather.

BIMobject®