Pubblica i tuoi prodotti
468 / 469 Meetingframe lounge 52 soft
Alias

468 / 469 Meetingframe lounge 52 soft

3.4 su 5 stelle3.4(9 recensioni)

468 Self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profiles and die-cast aluminium elements; seat and back in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather. tournante avec repositionnement automatique, base à 4 branches avec patins et mécanisme tilt. Structure composée de profil d'aluminium extrudé et d'éléments en fonte d'aluminium, assise et dossier en tissu Kvadrat® ou en cuir Pelle Frau®.


469 Self adjusting swivel with arms and 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profiles and die-cast aluminium elements; seat and back in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico468_469_Meetingframe-lounge-52
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaOffice Chair
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)810
  • Larghezza (mm)520
  • Profondità (mm)770
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)18
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Descrizione Uniclass 2015Office chairs
  • Codice CSI MasterFormat 201412 52 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Seating

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America