Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

471 / 472 Rollingframe 52

Unique ref.: 471_472_Rollingframe_52
Produttore: Alias Design
Famiglia prodotto: Furniture
Gruppo prodotto: Office Chair
Data di pubblicazione: 2018-10-08
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)

871_Height adjustable chair with soft (or hard or soft breaking ***) castors and 5-star swivel base with tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh or in Kvadrat® fabric or in leather Pelle Frau®.*** on requestù

472_Height adjustable chair with arms, with soft (or hard or soft breaking ***) castors and 5-star swivel base with tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh or in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.*** on request


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Arredo - Ufficio - Sedie
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L853
Uniclass 1.4 Descrizione: Office furniture
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-12-57
Uniclass 2.0 Descrizione: Office Chairs
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_50_12_57
Uniclass 2015 Descrizione: Office chairs
NBS Reference Codice: 35-12-57
NBS Reference Descrizione: Office Chairs
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Office Seating
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
Furniture - Office Chairs

Nome Valore
Depth 820 mm
Height 870 mm — 970 mm
Width 520 mm — 670 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved