481 / 482 Meetingframe 52481 / 482 Meetingframe 52
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Alias

481 / 482 Meetingframe 52

481 Self adjusting swivel chair with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh or in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.


482 Self adjusting swivel chair with arms, with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh or in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico481_482_Meetingframe-52
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaOffice Chair
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Descrizione Uniclass 2015Office chairs
  • Codice CSI MasterFormat 201412 52 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Seating

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America