498 Frametable Dining 190/240
Alias

498 Frametable Dining 190/240

Fixed table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish. Top: - alveolar aluminium edged with solid wood scratch resistant lacquered, thickness 18 mm- extra light tempered glass, thickness 12 mm - glass sandwich, thickness 16 mm Top in alveolar aluminium edged with solid wood, thickness 18 mm: - natural oak veneered - dark oak venereed
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico498_Dining_190_240
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliatable
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Titolo OmniClassResidential Tables
  • Numero OmniClass23-21 23 15

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America