Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

498 Frametable 190 / 240

Unique ref.: 498_Frametable_190_240
Produttore: Alias Design
Famiglia prodotto: Furniture
Gruppo prodotto: table
Data di pubblicazione: 2018-10-08
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (13)
Fixed table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish.Top:- alveolar aluminium edged with solid wood scratch resistant lacquered, thickness 18 mm- extra light tempered glass, thickness 12 mm- glass sandwich, thickness 16 mmTop in alveolar aluminium edged with solid wood, thickness 18 mm:- natural oak veneered- dark oak venereed


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Arredo - Tavoli
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Numero OmniClass: 23-21 23 15
Titolo OmniClass: Residential Tables
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
Furniture - Tables

Nome Valore
Depth 950 mm — 1050 mm
Height 735 mm
Leg Material Die-cast aluminium with stove enamelled or polished finish.
Thickness 12 mm — 18 mm
Width 1900 mm — 2400 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved