499 Frametable 380 / 480
Alias

499 Frametable 380 / 480

Fixed table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish.Top:- alveolar aluminium edged with solid wood scratch resistant lacquered, thickness 18 mm- extra light tempered glass, thickness 12 mm- glass sandwich, thickness 16 mm- stratified marble, thickness 16 mm (smooth finish with water-repellent and stain-resistant treatment)Top in alveolar aluminium edged with solid wood, thickness 18 mm:- natural oak veneered- dark oak venereed
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico499_Frametable_380_480
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliatable
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Titolo OmniClassResidential Tables
  • Numero OmniClass23-21 23 15

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America