Eleven high back - 863
Alias

Eleven high back - 863

Volumi compatti. Estrema pulizia visiva. E come elemento caratterizzante le gambe in alluminio a cui si agganciano i braccioli e lo schienale. L’imbottito entra nel mondo Alias con uno spirito tecnologico affine all’identità del marchio. Un sistema di sedute da uno, due e tre posti disegnato da PearsonLloyd per offrire un’eleganza trasversale. Ideale negli scenari domestici come negli spazi collettivi. La gamba slanciata, realizzata in fusione d’alluminio verniciato in diversi colori, è l’elemento che caratterizza ogni seduta della collezione eleven. Il telaio in acciaio, con cinghie elastiche che garantiscono estremo confort, supporta seduta, schienale e braccioli realizzati in poliuretano di diversa densità e rivestiti in tessuto o pelle, proposte in più varianti. Alias suggerisce diversi accostamenti tra le finiture di struttura ed imbottito, con soluzioni attuali che esaltano il progetto.
Voce di capitolato
  • Divano 2 posti con gambe in fusione di alluminio e telaio in acciaio. Seduta, schienale e braccioli in poliuretano con rivestimento in tessuto. Pannellature rivestite in tessuto.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico863_Eleven-high-back
  • Raccolta di collezioniFurniture
  • CollezioneSofa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-01-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPelle
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sofas
  • Titolo OmniClassResidential Sofas
  • Numero OmniClass23-21 23 13 15
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS