865 Eleven High Back

865 Eleven High Back

One-seater sofa with die-cast aluminium legs and steel frame. Seat cushion, back and arms in polyurethane covered with fabric. Panels covered with fabric.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeleven-highback_865
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaupholstered
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1400
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani & Poltrone
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America