Pubblica i tuoi prodotti
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
    Allseating

    Allseating Inertia Height Adjustable Stool

    With a square, modern shape, silver accents and a thin profile, Inertia Upholstered provides maximum comfort, support and sleek design.

    FEATURES

    Fully upholstered seat and back with composite base and 8" cylinder

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #ModernChair #InertiaSeriesChair

    Voce di capitolato
    • DIMENSIONS

       

      Overall: 38.5" - 45.5" H | 28" W | 28" D

      Seat: 20.25" - 27.75" H | 20" W | 19.5" D

      Back: 19" H | 19" W

      Model: 79019

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAllseating-Inertia-Height-Adjustable-Stool
    • Famiglia di prodottoSeating
    • Gruppo di famigliaStool
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
    • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Codice UNSPSC44
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numero OmniClass23-21 13 25
    • Titolo OmniClassOffice Equipment