Pubblica i tuoi prodotti
Alluser C3 - Porta automatica cilindrica
Alluser C3 - Porta automatica cilindrica

    Alluser C3 - Porta automatica cilindrica

    Il modello C3 di Alluser è un portale di sicurezza cilindrico ad alta resistenza, progettato per ambienti che richiedono i massimi livelli di controllo degli accessi pedonali e protezione fisica.
    Con un diametro esterno di 1.380 mm e una luce di passaggio di 860 mm, combina un ampio spazio interno con prestazioni di sicurezza senza compromessi.

    La struttura a tutta altezza, completamente interbloccata, garantisce un accesso rigorosamente monoutente, in particolare se la bussola è dotata di APD (Anti-Piggybacking Detection), un sistema di sensori ad ultrasuoni che verifica la presenza di un solo utente all’interno della cabina. In tal modo la C3 consente l’accesso ai soli utenti autorizzati e si integra quindi perfettamente con le infrastrutture di sicurezza di aree sensibili.

    Certificazioni di sicurezza

    LPS 1175: Issue 8 – Livelli A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)
    EN 1627 – Classi RC3 e RC4

    Voce di capitolato
    • Dotazioni standard
      Sistema di illuminazione a LED 3000 K con durata di 50.000 ore
      Sensori di presenza a infrarossi integrati
      Pavimento antiscivolo conforme alla norma EN 13893
      Predisposizione per integrazione con sistemi di controllo accessi

      Vetri disponibili
      Vetro standard: P2A (EN 356)
      Vetri anti-vandalo opzionali: P4A e P6B (EN 356)
      Vetri antiproiettile opzionali: BR3 e BR4 (EN 1063)

      Versioni disponibili
      C3-S: struttura assemblata con base da incasso di 70 mm per installazione a filo pavimento
      C3-R: base rialzata da 12 mm per installazione in appoggio
      C3-K: fornita in kit per assemblaggio in loco

      Applicazioni tipiche
      Infrastrutture critiche
      Strutture militari e della difesa
      Sedi direzionali e centri Ricerca e Sviluppo
      Data center e aree server protette
      Impianti industriali ad alto rischio

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoalluser-c3-cylindrical-security-portal
    • Famiglia di prodottoLe porte cilindriche
    • Gruppo di famigliaPorte Interbloccate Automatiche di Sicurezza
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2320
    • Larghezza (mm)1380
    • Profondità (mm)1380
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza