Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Finestra 2 ante - Posa in luce - ALPHALUCE - OF2

Unique ref.: ALPHALUCE-OF2PT
Produttore: ALPHACAN Italia
Famiglia prodotto: AlphaLuce
Gruppo prodotto: OF2
Data di pubblicazione: 2019-03-29
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
Fondata nel 1969, Alphacan opera in Europa su cinque siti specializzati nell’estrusione e nelle finiture speciali applicate ai profili in PVC per serramenti e profili specifici per le industrie.
l’ampia gamma di soluzioni possibili nelle diverse versioni estetiche e cromatiche dei profili facilita l’inserimento del serramento in qualsiasi contesto abitativo in risposta ad ogni esigenza costruttiva, nel rispetto della realtà architettonica della realizzazione.
ALPHA LUCE è un sistema creato per rispondere alle esigenze di clienti sempre più attenti alle linee e alla funzionalità della finestra. Un sistema pensato per edifici nuovi e perfetto soprattutto in caso di ristrutturazione. Linee moderne, decise ed essenziali; la trasparenza, la luce, il paesaggio esterno diventano i protagonisti dell'abitazione grazie al minimo ingombro di anta e telaio. In caso di finestra a doppia anta abbiamo creato il nodo centrale più stretto attualmente disponibile sul mercato.
Oltre al design dallo stile unico, le prestazioni di isolamento termico sono notevoli con valori fino a Uw=0,8 W/m²K.
Disponibile in una vasta scelta di effetti cromatici e finiture
Sistema con cartellina in alluminio posizionabile esternamente con aggancio meccanico al profilo; soluzione che permette di personalizzare l’estetica esterna creando uno stile unico e perfettamente integrabile al contesto architettonico e cromatico dell’edificio. Verniciabile in tutti i colori RAL, con possibilità di riprodurre gli effetti metallici.
La ricerca Alphacan in ambito industriale ha permesso di sviluppare un rinforzo sintetico( eco-rinforzo) con coibentazione interna di PVC espanso e strutturato longitudinalmente con fibre di vetro in grado di conferire al serramento efficaci propriétà di stabilità meccanica, e di raggiungere elevate prestazioni di isolamento termo-acustico (finestra 1.23mx1.48m Ug = 0,6W/m²K - trasmittanza termica Uf = 1,06 W/m²K – trasmittanza termica Uw=0.8W/m²K

Posa in luce
Possibilità di montare vetri da 56 mm di spessore.
Rivestimento con 41 colori disponibili sia sul lato interno che sul lato esterno
Rivestimenti in vero legno (Wenguè e sycomore) disponibile sul lato interno del serramento
Possibilità di utilizzo di cartelline in alluminio assemblate esternamente ai profili in pvc.
possibilità di realizzare luce fissa vicino alla finestra .
dimensioni massime l x h : 1800x 2400 mm
Trasmittanza termica con ecorinforzi Uf= 1,06 W/m²K

I valori indicati sono certificati da enti notificati e la documentazione può essere richiesta al nostro ufficio tecnico
Per qualsiasi altra informazione vi preghiamo di consultarci


Materiale principale: PVC
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Finestre - A battente
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: JL10
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
Uniclass 2015 Codice: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrizione: Doors and windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 00
Titolo OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Croatia
  • Germany
  • Italy
  • Slovenia
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Nome Valore
Colour Exterior Yellow ; Orange ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood
Colour Interior Yellow ; Orange ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood
Frame Material PVC ; Aluminium
Glazing Type Triple
Height 1300 mm — 2400 mm
Thermal Transmittance
Width 1200 mm — 1800 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved